Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:54:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6304-C-HRS-C3>V
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 63..-C-HRS, single row, Generation C, seal, steel sheet metal cage
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
D | 52 mm | Outside diameter |
B | 15 mm | Width |
Cr | 18.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7.800 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 540 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 14.000 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,145 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 27 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 45 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 42,17 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 44,12 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 28,83 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 27,67 mm | Caliber diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 12,3 | Calculation factor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version code | >V | Not marked on bearing |
Changed internal design | C | GenerationC |
Sealing | HRS | Contact seal on one side |
Cage | JN | Steel sheet metal |
Tolerance class | P6 | Class6 (P6), better than PN |
Dimensional / heat stabilization | SN | Rings dimensional stabilized up to 120° |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Radial internal clearance | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
Bore type | Z | Cylindrical |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden